• Français
  • Italiano
  • Português do Brasil
  • Español
  • Deutsch
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe
  • English

722520 B - SNR

722520 B

Cuerpo de soporte con brida para rodamientos a rótula sobre manguito cónico, fabricado en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpo de soporte aplique en fundición gris o dúctil para eje pasante o para extremo de eje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior90 mm
D1 - Diámetro exterior tapa224 mm
a - Longitud alojamiento250 mm
c - Altura base del alojamiento30 mm
h - Altura del centro del rodamiento125 mm
l1 - Ancho alojamiento entre tapas127 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)198 mm
N - Diámetro agujero de fijación22 mm
D - Diámetro exterior rodamiento180 mm
Peso18 kg
Material del alojamientogrey cast
undefined
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM20
Par recomendado para los bulones de fijación290 N-m
Tornillos de tapaM10x30
Par recomendado para los tornillos de tapa35 N-m
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Junta de fieltroFS 10 x 8,5 x 350
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1
Rodamiento1220 K C3
Manguito de aprieteH220
Anillo de retención (x1)FR180x10x5+180x12x5
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2
Rodamiento2220 K C3
Manguito de aprieteH320
Anillo de retención (x1)FR180x10x5
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3
Rodamiento22220 K
Manguito de aprieteH320
Anillo de retención (x1)FR180x10x5