• Français
  • Italiano
  • Português do Brasil
  • Español
  • Deutsch
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe
  • English

722522 A - SNR

722522 A

Cuerpo de soporte con brida para rodamientos a rótula sobre manguito cónico, fabricado en fundición, para lubricación con grasa

Cuerpo de soporte aplique en fundición gris o dúctil para eje pasante o para extremo de eje.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior100 mm
D1 - Diámetro exterior tapa246 mm
a - Longitud alojamiento270 mm
c - Altura base del alojamiento30 mm
h - Altura del centro del rodamiento135 mm
l1 - Ancho alojamiento entre tapas137 mm
m - Distancia agujero de fijación (longitud)219 mm
N - Diámetro agujero de fijación22 mm
D - Diámetro exterior rodamiento200 mm
W2 - Distancia base del alojamiento en el extremo del eje115 mm
Peso21,5 kg
Material del alojamientogrey cast
undefined
EMPULGUERAS
G - Bulones de fijaciónM20
Par recomendado para los bulones de fijación290 N-m
Tornillos de tapaM10x30
Par recomendado para los tornillos de tapa35 N-m
COMPONENTES ASOCIADOS - GENERAL
Junta de fieltroFS 12 x 10 x 390
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 1
Rodamiento1222 K C3
Manguito de aprieteH222
Anillo de retención (x2)FR200x12,5x5
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 2
Rodamiento2222 K C3
Manguito de aprieteH322
Anillo de retención (x1)FR200x10x5
COMPONENTES ASOCIADOS - OPCIÓN 3
Rodamiento22222 K
Manguito de aprieteH322
Anillo de retención (x1)FR200x10x5