• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 1 hilera o emparejables

7305 - NTN

7305

Rodamiento de bolas de contacto angular, jaula de chapa

El rodamiento de bolas de contacto angular, está diseñado para soportar cargas combinadas con componente axial predominante. Montado en oposición con otro rodamiento del mismo tipo, garantiza una buena rigidez al montaje.
La gama de NTN pone a su disposición varias opciones: ángulos de 30° ó 40°, jaulas de poliamida, chapa o latón macizo, emparejamiento universal disponible, juegos o precargas...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior17 mm
a - Punto de aplicación de la carga21 mm
α - Ángulo de contacto30 °
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso0,23 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica29,3 kN
C0 - Capacidad de carga estática15,8 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,24 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite17000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa13000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI32 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI29,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE55 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE57,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image