• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 1 hilera o emparejables

7313 - NTN

7313

Rodamiento de bolas de contacto angular, jaula de chapa

El rodamiento de bolas de contacto angular, está diseñado para soportar cargas combinadas con componente axial predominante. Montado en oposición con otro rodamiento del mismo tipo, garantiza una buena rigidez al montaje.
La gama de NTN pone a su disposición varias opciones: ángulos de 30° ó 40°, jaulas de poliamida, chapa o latón macizo, emparejamiento universal disponible, juegos o precargas...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior65 mm
D - Diámetro exterior140 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior33 mm
a - Punto de aplicación de la carga46 mm
α - Ángulo de contacto30 °
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso2,11 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica123 kN
C0 - Capacidad de carga estática82 kN
Cu - Carga límite de fatiga6,35 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite7300 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa5500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI77 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI72 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE128 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE133 mm
r1a - Radio máximo de conexión1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image