• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de 1 hilera o emparejables

7326B - NTN

7326B

Rodamiento de bolas de contacto angular, jaula maciza centrada sobre anillo interior

El rodamiento de bolas de contacto angular, está diseñado para soportar cargas combinadas con componente axial predominante. Montado en oposición con otro rodamiento del mismo tipo, garantiza una buena rigidez al montaje.
La gama de NTN pone a su disposición varias opciones: ángulos de 30° ó 40°, jaulas de poliamida, chapa o latón macizo, emparejamiento universal disponible, juegos o precargas...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior130 mm
D - Diámetro exterior280 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior58 mm
a - Punto de aplicación de la carga115 mm
α - Ángulo de contacto40 °
rs - Radio mínimo de conexión4 mm
r1s - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso17,6 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica277 kN
C0 - Capacidad de carga estática268 kN
Cu - Carga límite de fatiga14,7 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3100 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI148 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI262 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE271,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE271,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión1,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image