• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7906UG/GMP42 - NTN

7906UG/GMP42

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior30 mm
D - Diámetro exterior47 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior9 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior35,9 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior34,7 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior41,1 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior43,6 mm
a - Punto de aplicación de la carga15,7 mm
α - Ángulo de contacto30 °
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,15 mm
Clase de precisiónP42
Peso0,05 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica8,65 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,05 kN
N lim - Velocidad limite lubricación aceite30400 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa22300 tr/min
Nivel de precargaGM
Valor de la precarga0,206 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI32,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE44,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE45,8 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,15 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image