• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7908UCG/GNP42 - NTN

7908UCG/GNP42

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior62 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior12 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior47,6 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior45,9 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior54,4 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior57,8 mm
a - Punto de aplicación de la carga12,9 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP42
Peso0,11 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica16 kN
C0 - Capacidad de carga estática11,8 kN
f0 - Coeficiente15.9
N lim - Velocidad limite lubricación aceite36800 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa23000 tr/min
Nivel de precargaGN
Valor de la precarga0,088 kN
Rigidez axial51,4 N/µm
Rigidez radial284,1 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI44,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE57,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE59,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image