• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7912UCG/GMP42 - NTN

7912UCG/GMP42

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior60 mm
D - Diámetro exterior85 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior13 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior68,7 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior66,8 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior76,4 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior80,1 mm
a - Punto de aplicación de la carga16,3 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP42
Peso0,19 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica22,7 kN
C0 - Capacidad de carga estática20,3 kN
f0 - Coeficiente16.5
N lim - Velocidad limite lubricación aceite25900 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa16200 tr/min
Nivel de precargaGM
Valor de la precarga0,245 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI65,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE79,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE80,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image