Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

7922UADG/GNP42U3G - NTN

7922UADG/GNP42U3G

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de poliamida centrada sobre las bolas

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior110 mm
D - Diámetro exterior150 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior20 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior123,6 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior120,5 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior136,4 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior142,6 mm
a - Punto de aplicación de la carga40,4 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP42
Peso0,87 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica58,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática61 kN
f0 - Coeficiente16.8
N lim - Velocidad limite lubricación aceite12600 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa7800 tr/min
Nivel de precargaGN
Valor de la precarga0,53 kN
Rigidez axial290,3 N/µm
Rigidez radial625 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI117 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE143 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE145,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image