Casquillos de agujas abierto

7E-HMK1725CT/8A - NTN

7E-HMK1725CT/8A

Rodamiento de agujas, casquillo de agujas, abierto, serie pesada

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos17 mm
D - Diámetro exterior24 mm
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior25 mm
Agujero de lubricación en el anillo exteriorNon/No
Referencia anillo interiorIR12X17X25.5
Peso0,03 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica19,3 kN
C0r - Carga carga estática26,7 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa9500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite14000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C