Rodamiento axial completo

81104T2 - NTN

81104T2

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior arandela AI - WS20 mm
D - Diámetro arandela de apoyo AE - GS35 mm
d1 - Diámetro exterior arandela de apoyo AI - WS35 mm
D1 - Diámetro interior de arandela de apoyo AE - GS21 mm
T - Altura de tope10 mm
Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes4,5 mm
Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos20 mm
Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos35 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Referenica jaula de rodillosK81104T2
Referencia arandela de apouo (AI) WSWS81104
Referencia arandela de apoyo (AE) GSGS81104
Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos32,3 mm
Eb - Diámetro interior de referencia rodillos22,4 mm
Peso0,04 kg
Peso jaula de rodillos0,012 kg
Peso arandela de apoyo WS0,014 kg
Peso arandela de apoyo GS0,014 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica20,2 kN
C0a - Capacidad carga axial estático46,5 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga5,65 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa2100 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite8500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI32 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE23 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,3 mm