Rodamiento axial completo

81108T2 - NTN

81108T2

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior arandela AI - WS40 mm
D - Diámetro arandela de apoyo AE - GS60 mm
d1 - Diámetro exterior arandela de apoyo AI - WS60 mm
D1 - Diámetro interior de arandela de apoyo AE - GS42 mm
T - Altura de tope13 mm
Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes6 mm
Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos40 mm
Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos60 mm
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Referenica jaula de rodillosK81108T2
Referencia arandela de apouo (AI) WSWS81108
Referencia arandela de apoyo (AE) GSGS81108
Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos56,4 mm
Eb - Diámetro interior de referencia rodillos43,2 mm
Peso0,135 kg
Peso jaula de rodillos0,035 kg
Peso arandela de apoyo WS0,044 kg
Peso arandela de apoyo GS0,044 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica43 kN
C0a - Capacidad carga axial estático121 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga14,8 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1200 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4800 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI56 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE44 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm