Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
d - Diámetro interior arandela AI - WS | 110 mm |
D - Diámetro arandela de apoyo AE - GS | 145 mm |
d1 - Diámetro exterior arandela de apoyo AI - WS | 145 mm |
D1 - Diámetro interior de arandela de apoyo AE - GS | 112 mm |
T - Altura de tope | 25 mm |
Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes | 11 mm |
Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos | 110 mm |
Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos | 145 mm |
rs - Radio mínimo de conexión | 1 mm |
Referenica jaula de rodillos | K81122T2 |
Referencia arandela de apouo (AI) WS | WS81122 |
Referencia arandela de apoyo (AE) GS | GS81122 |
Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos | 138,8 mm |
Eb - Diámetro interior de referencia rodillos | 115 mm |
Peso | 1,1 kg |
Peso jaula de rodillos | 0,325 kg |
Peso arandela de apoyo WS | 0,385 kg |
Peso arandela de apoyo GS | 0,385 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
Ca - Capacidad carga axial dinámica | 165 kN |
C0a - Capacidad carga axial estático | 605 kN |
Cua - Carga axial limite a la fatiga | 68,5 kN |
Nlim - Velocidad limite lubricación grasa | 480 tr/min |
Nlim - Velocidad limite lubricación aceite | 1900 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
DEFINITION DE EYES Y APOYOS | |
---|---|
da min - Diámetro mini apoyo AI | 138 mm |
Db max - Diámetro max apoyo AE | 116 mm |
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1 mm |