Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca NTN d - Diámetro interior arandela AI - WS 130 mm D - Diámetro arandela de apoyo AE - GS 170 mm d1 - Diámetro exterior arandela de apoyo AI - WS 170 mm D1 - Diámetro interior de arandela de apoyo AE - GS 132 mm T - Altura de tope 30 mm Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes 12 mm Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos 130 mm Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos 170 mm rs - Radio mínimo de conexión 1 mm Referenica jaula de rodillos K81126 Referencia arandela de apouo (AI) WS WS81126 Referencia arandela de apoyo (AE) GS GS81126 Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos 162,4 mm Eb - Diámetro interior de referencia rodillos 137,7 mm Peso 1,74 kg Peso jaula de rodillos 0,415 kg Peso arandela de apoyo WS 0,663 kg Peso arandela de apoyo GS 0,663 kg
PRESTACIONES Ca - Capacidad carga axial dinámica 197 kN C0a - Capacidad carga axial estático 755 kN Cua - Carga axial limite a la fatiga 81,5 kN N lim - Velocidad limite lubricación grasa 400 tr/min N lim - Velocidad limite lubricación aceite 1600 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 162 mm Db max - Diámetro max apoyo AE 137 mm ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm