Rodamiento axial completo

81130 - NTN

81130

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 811

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior arandela AI - WS150 mm
D - Diámetro arandela de apoyo AE - GS190 mm
d1 - Diámetro exterior arandela de apoyo AI - WS188 mm
D1 - Diámetro interior de arandela de apoyo AE - GS152 mm
T - Altura de tope31 mm
Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes12 mm
Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos150 mm
Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos190 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Referenica jaula de rodillosK81130
Referencia arandela de apouo (AI) WSWS81130
Referencia arandela de apoyo (AE) GSGS81130
Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos182,4 mm
Eb - Diámetro interior de referencia rodillos157,7 mm
Peso2,07 kg
Peso jaula de rodillos0,47 kg
Peso arandela de apoyo WS0,8 kg
Peso arandela de apoyo GS0,8 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica214 kN
C0a - Capacidad carga axial estático870 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga90,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa350 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI182 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE157 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm