Rodamiento axial completo

81209T2 - NTN

81209T2

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 812

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior arandela AI - WS45 mm
D - Diámetro arandela de apoyo AE - GS73 mm
d1 - Diámetro exterior arandela de apoyo AI - WS73 mm
D1 - Diámetro interior de arandela de apoyo AE - GS47 mm
T - Altura de tope20 mm
Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes9 mm
Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos45 mm
Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos73 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Referenica jaula de rodillosK81209T2
Referencia arandela de apouo (AI) WSWS81209
Referencia arandela de apoyo (AE) GSGS81209
Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos68 mm
Eb - Diámetro interior de referencia rodillos48,8 mm
Peso0,31 kg
Peso jaula de rodillos0,1 kg
Peso arandela de apoyo WS0,105 kg
Peso arandela de apoyo GS0,105 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica82 kN
C0a - Capacidad carga axial estático222 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga27 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa1000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI68 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE49 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm