Rodamiento axial completo

81212T2 - NTN

81212T2

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 812

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior arandela AI - WS60 mm
D - Diámetro arandela de apoyo AE - GS95 mm
d1 - Diámetro exterior arandela de apoyo AI - WS95 mm
D1 - Diámetro interior de arandela de apoyo AE - GS62 mm
T - Altura de tope26 mm
Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes11 mm
Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos60 mm
Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos95 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Referenica jaula de rodillosK81212T2
Referencia arandela de apouo (AI) WSWS81212
Referencia arandela de apoyo (AE) GSGS81212
Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos88,4 mm
Eb - Diámetro interior de referencia rodillos64,9 mm
Peso0,66 kg
Peso jaula de rodillos0,2 kg
Peso arandela de apoyo WS0,23 kg
Peso arandela de apoyo GS0,23 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica126 kN
C0a - Capacidad carga axial estático365 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga44,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa780 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite3100 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI88 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE66 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm