Rodamiento axial completo

81215T2 - NTN

81215T2

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 812

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior arandela AI - WS75 mm
D - Diámetro arandela de apoyo AE - GS110 mm
d1 - Diámetro exterior arandela de apoyo AI - WS110 mm
D1 - Diámetro interior de arandela de apoyo AE - GS77 mm
T - Altura de tope27 mm
Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes11 mm
Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos75 mm
Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos110 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Referenica jaula de rodillosK81215T2
Referencia arandela de apouo (AI) WSWS81215
Referencia arandela de apoyo (AE) GSGS81215
Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos103,7 mm
Eb - Diámetro interior de referencia rodillos80,1 mm
Peso0,86 kg
Peso jaula de rodillos0,24 kg
Peso arandela de apoyo WS0,31 kg
Peso arandela de apoyo GS0,31 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica138 kN
C0a - Capacidad carga axial estático435 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga53 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa650 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI103 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE81 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm