Rodamiento axial completo

81216 - NTN

81216

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 812

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior arandela AI - WS80 mm
D - Diámetro arandela de apoyo AE - GS115 mm
d1 - Diámetro exterior arandela de apoyo AI - WS115 mm
D1 - Diámetro interior de arandela de apoyo AE - GS85 mm
T - Altura de tope28 mm
Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes11 mm
Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos80 mm
Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos115 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Referenica jaula de rodillosK81216
Referencia arandela de apouo (AI) WSWS81216
Referencia arandela de apoyo (AE) GSGS81216
Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos108,4 mm
Eb - Diámetro interior de referencia rodillos84,8 mm
Peso0,95 kg
Peso jaula de rodillos0,25 kg
Peso arandela de apoyo WS0,35 kg
Peso arandela de apoyo GS0,35 kg
Clase de precisiónP0
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica143 kN
C0a - Capacidad carga axial estático460 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga56 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa630 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI106 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE86 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm