Rodamiento axial completo

81217L1 - NTN

81217L1

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 812

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior arandela AI - WS85 mm
D - Diámetro arandela de apoyo AE - GS125 mm
d1 - Diámetro exterior arandela de apoyo AI - WS125 mm
D1 - Diámetro interior de arandela de apoyo AE - GS88 mm
T - Altura de tope31 mm
Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes12 mm
Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos85 mm
Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos125 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Referenica jaula de rodillosK81217L1
Referencia arandela de apouo (AI) WSWS81217
Referencia arandela de apoyo (AE) GSGS81217
Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos116,9 mm
Eb - Diámetro interior de referencia rodillos92,2 mm
Peso1,3 kg
Peso jaula de rodillos0,32 kg
Peso arandela de apoyo WS0,49 kg
Peso arandela de apoyo GS0,49 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica169 kN
C0a - Capacidad carga axial estático550 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa580 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2300 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI116 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE92 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm