Rodamiento axial completo

81224 - NTN

81224

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 812

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior arandela AI - WS120 mm
D - Diámetro arandela de apoyo AE - GS170 mm
d1 - Diámetro exterior arandela de apoyo AI - WS170 mm
D1 - Diámetro interior de arandela de apoyo AE - GS123 mm
T - Altura de tope39 mm
Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes15 mm
Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos120 mm
Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos170 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Referenica jaula de rodillosK81224
Referencia arandela de apouo (AI) WSWS81224
Referencia arandela de apoyo (AE) GSGS81224
Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos160 mm
Eb - Diámetro interior de referencia rodillos129,2 mm
Peso2,69 kg
Peso jaula de rodillos0,73 kg
Peso arandela de apoyo WS0,98 kg
Peso arandela de apoyo GS0,98 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica264 kN
C0a - Capacidad carga axial estático930 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga101 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa430 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1700 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI159 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE129 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm