Rodamiento axial completo

81226 - NTN

81226

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 812

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior arandela AI - WS130 mm
D - Diámetro arandela de apoyo AE - GS190 mm
d1 - Diámetro exterior arandela de apoyo AI - WS187 mm
D1 - Diámetro interior de arandela de apoyo AE - GS133 mm
T - Altura de tope45 mm
Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes19 mm
Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos130 mm
Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos190 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Referenica jaula de rodillosK81226
Referencia arandela de apouo (AI) WSWS81226
Referencia arandela de apoyo (AE) GSGS81226
Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos179 mm
Eb - Diámetro interior de referencia rodillos140,1 mm
Peso4,2 kg
Peso jaula de rodillos1,14 kg
Peso arandela de apoyo WS1,53 kg
Peso arandela de apoyo GS1,53 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica360 kN
C0a - Capacidad carga axial estático1210 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga128 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa380 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite1500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI178 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE140 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm