Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 812
Documentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Diámetro interior arandela AI - WS | 140 mm |
| D - Diámetro arandela de apoyo AE - GS | 200 mm |
| d1 - Diámetro exterior arandela de apoyo AI - WS | 197 mm |
| D1 - Diámetro interior de arandela de apoyo AE - GS | 143 mm |
| T - Altura de tope | 46 mm |
| Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes | 19 mm |
| Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos | 140 mm |
| Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos | 200 mm |
| B - Espesor anillo | 13,5 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 1,5 mm |
| Referenica jaula de rodillos | K81228 |
| Referencia arandela de apouo (AI) WS | WS81228 |
| Referencia arandela de apoyo (AE) GS | GS81228 |
| Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos | 189 mm |
| Eb - Diámetro interior de referencia rodillos | 150,1 mm |
| Peso | 4,57 kg |
| Peso jaula de rodillos | 1,2 kg |
| Peso arandela de apoyo WS | 1,69 kg |
| Peso arandela de apoyo GS | 1,69 kg |
| Clase de precisión | P0 |

| PRESTACIONES | | Ca - Capacidad carga axial dinámica | 370 kN |
| C0a - Capacidad carga axial estático | 1280 kN |
| Cua - Carga axial limite a la fatiga | 133 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 350 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 1400 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | da min - Diámetro mini apoyo AI | 188 mm |
| Db max - Diámetro max apoyo AE | 150 mm |
| ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1,5 mm |