Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 874
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Diámetro interior arandela AI - WS | 85 mm |
| D - Diámetro arandela de apoyo AE - GS | 180 mm |
| d1 - Diámetro exterior arandela de apoyo AI - WS | 180 mm |
| D1 - Diámetro interior de arandela de apoyo AE - GS | 88 mm |
| T - Altura de tope | 42 mm |
| Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes | 13 mm |
| Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos | 85 mm |
| Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos | 180 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 2,1 mm |
| Referenica jaula de rodillos | K87417 |
| Referencia arandela de apouo (AI) WS | WS87417 |
| Referencia arandela de apoyo (AE) GS | GS87417 |
| Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos | 174 mm |
| Eb - Diámetro interior de referencia rodillos | 94 mm |
| Peso | 5,53 kg |
| Peso jaula de rodillos | 1,03 kg |
| Peso arandela de apoyo WS | 2,25 kg |
| Peso arandela de apoyo GS | 2,25 kg |

| PRESTACIONES | | Ca - Capacidad carga axial dinámica | 430 kN |
| C0a - Capacidad carga axial estático | 1890 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 450 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 1800 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | da min - Diámetro mini apoyo AI | 175 mm |
| Db max - Diámetro max apoyo AE | 93 mm |
| ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 2,1 mm |