Rodamiento axial completo

89313 - NTN

89313

Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 893

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior arandela AI - WS65 mm
D - Diámetro arandela de apoyo AE - GS115 mm
d1 - Diámetro exterior arandela de apoyo AI - WS115 mm
D1 - Diámetro interior de arandela de apoyo AE - GS67 mm
T - Altura de tope30 mm
Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes9 mm
Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos65 mm
Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos115 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Referenica jaula de rodillosK89313
Referencia arandela de apouo (AI) WSWS89313
Referencia arandela de apoyo (AE) GSGS89313
Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos110,3 mm
Eb - Diámetro interior de referencia rodillos73,9 mm
Peso1,43 kg
Peso jaula de rodillos0,26 kg
Peso arandela de apoyo WS0,58 kg
Peso arandela de apoyo GS0,58 kg
undefined
PRESTACIONES
Ca - Capacidad carga axial dinámica167 kN
C0a - Capacidad carga axial estático635 kN
Cua - Carga axial limite a la fatiga77,5 kN
N lim - Velocidad limite lubricación grasa650 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación aceite2600 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI110 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE74 mm
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm