Rodamiento de agujas, axiales de rodillos cilíndricos, serie 893
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | NTN |
| d - Diámetro interior arandela AI - WS | 85 mm |
| D - Diámetro arandela de apoyo AE - GS | 150 mm |
| d1 - Diámetro exterior arandela de apoyo AI - WS | 150 mm |
| D1 - Diámetro interior de arandela de apoyo AE - GS | 88 mm |
| T - Altura de tope | 39 mm |
| Dw - Diámetro de los cuerpos rodantes | 12 mm |
| Dc1 - Diámetro interior jaula de rodillos | 85 mm |
| Dc - Diámetro exterior jaula de rodillos | 150 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 1,5 mm |
| Referenica jaula de rodillos | K89317 |
| Referencia arandela de apouo (AI) WS | WS89317 |
| Referencia arandela de apoyo (AE) GS | GS89317 |
| Ea - Diámetro exterior de referencia rodillos | 144,2 mm |
| Eb - Diámetro interior de referencia rodillos | 95,8 mm |
| Peso | 3,14 kg |
| Peso jaula de rodillos | 0,59 kg |
| Peso arandela de apoyo WS | 1,28 kg |
| Peso arandela de apoyo GS | 1,28 kg |

| PRESTACIONES | | Ca - Capacidad carga axial dinámica | 281 kN |
| C0a - Capacidad carga axial estático | 1100 kN |
| Cua - Carga axial limite a la fatiga | 128 kN |
| N lim - Velocidad limite lubricación grasa | 500 tr/min |
| N lim - Velocidad limite lubricación aceite | 2000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | da min - Diámetro mini apoyo AI | 144 mm |
| Db max - Diámetro max apoyo AE | 96 mm |
| ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1,5 mm |