Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Jaulas de agujas

8Q-KBK12X17X142X2 - NTN

8Q-KBK12X17X142X2

Rodamiento de agujas, jaula de agujas para pie de biela, jaula mecanizada

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
Fw - Cota sobre rodillos12 mm
Ew - Cota sobre rodillos17 mm
Bc - Largo de jaula14,2 mm
Peso0,009 kg
undefined
PRESTACIONES
Cr - Capacidad carga dinámica9,75 kN
C0r - Carga carga estática10,4 kN
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
b - Ancho pista del rodamientp14,2 mm