Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | Marca | NTN |
Fw - Cota sobre rodillos | 34 mm |
D - Diámetro exterior | 50 mm |
C - Ancho del rodamiento, casquilla o anillo exterior | 35 mm |
rs - Radio mínimo de conexión | 0,3 mm |
Agujero de lubricación en el anillo exterior | Oui/Yes |
k - Diámetro agujero | 3 mm |
Clase de Juego Radial | CN |
Clase de precisión | P0 |
Peso | 0,195 kg |
PRESTACIONES | Cr - Capacidad carga dinámica | 61,5 kN |
C0r - Carga carga estática | 83 kN |
Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
DEFINITION DE EYES Y APOYOS | Da max - Diámetro max apoyo AE | 48 mm |
ras max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 0,3 mm |