• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo

AB.12179 - SNR

Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • AB.12179

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Width 1 (Gearbox)16 mm
Internal diameter n°1 (Gearbox)28 mm
External diameter 1 (Gearbox)62 mm
Código Caja de CambiosC503
Weight0,188 kg

OE Equivalents

FabricanteReferenciaFiat5999437Fiat60800240

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAlfa Romeo15515510/1991 => 04/1994--Alfa Romeo16416406/1987 => 04/1994--Alfa RomeoGTVGTV II02/1995 => 04/1994--Alfa RomeoSPIDERSPIDER01/1995 => 04/1994--Alfa RomeoSPIDERSPIDER II01/1995 => 04/1994--CitroenC25C2510/1981 => 04/1994--CitroenC25C25 110/1981 => 04/1994--CitroenC25C25 206/1983 => 04/1994--FiatTempraTEMPRA 102/1993 => 04/1994--FiatTempraTEMPRA 202/1993 => 04/1994--LanciaDEDRADEDRA11/1990 => 04/1994--LanciaDELTADELTA08/1987 => 06/1988--LanciaDELTADELTA I03/1986 => 04/1994--LanciaDELTADELTA II11/1994 => 04/1994--LanciaDELTADELTA III06/2008 => 04/1994--LanciaKAPPAKAPPA09/1994 => 04/1994--LanciaTHEMATHEMA09/1988 => 04/1994--LanciaTHEMATHEMA I09/1984 => 04/1994--