Voltar

AB.40577 - SNR

AB.40577

Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.

Downloads

Folha de dados técnica

FAÇA LOGIN para adicionar produtos à sua cesta
Contacte con nosotros
Especificações

PRODUCT CHARACTERISTICS

Ancho 1 18,5 mm
Diámetro interior 1 35 mm
Peso 0,286 kg
Código Caja de Cambios AL4/AL5, DP0
Diámetro exterior 1 72 mm

 

FabricanteReferência

 

MarcaModeloGeraçãoDataPosiçãoLocalização