• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamiento de caja de cambios vehículo turismo

AB.40710.S01 - SNR

Referencia AB.40710.S01

Una gama completa de RODAMIENTOS UNITARIOS DE CAJAS DE CAMBIOS, con calidad de origen, reflejo de la experiencia NTN y SNR en primer equipo automóvil.

Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)

  • AB.40710.S01

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Weight0,43 kg
Diámetro interior 128 mm
Diámetro exterior 175 mm
Ancho 121 mm
Código Caja de CambiosMLGU

OE Equivalents

FabricanteReferenciaPeugeot, Citroen2317.85Peugeot, Citroen231746Peugeot, Citroen231755Fiat95631583Peugeot, Citroen9636229480

Automotive Compatibility

MarcaModeloGeneraciónFechaPosiciónEmplazamientoAlfa RomeoAR8AR801/986 => 11/1989--CitroenEVASIONEVASION06/1994 => 05/1996--CitroenJUMPERJUMPER I01/1994 => 07/1998--CitroenJUMPYJUMPY I08/1995 => 03/1996--CitroenXMXM 104/1989 => 05/1994--CitroenXMXM 206/1994 => 06/2001--FiatDUCATODUCATO05/1985 => 05/2006--FiatDUCATODUCATO I05/1985 => 05/1990--FiatDUCATODUCATO II05/1998 => 05/2006--FiatDUCATODUCATO III06/2006 => 10/2011--FiatSCUDOSCUDO I04/1996 => 11/2006--FiatTALENTOTALENTO I02/1988 => 11/1993--FiatULYSSEULYSSE I02/1996 => 07/2002--FiatULYSSEULYSSE II08/2002 => 06/2006--LanciaZETAZETA09/1994 => 10/1996--Peugeot405405 206/1992 => 04/1995--Peugeot605605 109/1989 => 04/1999--Peugeot605605 209/1989 => 04/1999--PeugeotBOXERBOXER I01/1994 => 11/2001--PeugeotEXPERTEXPERT I08/1995 => 11/2001--PeugeotJ5J512/1985 => 01/1994--PeugeotJ5J5 112/1985 => 01/1994--PeugeotJ5J5 206/1987 => 01/1994--PeugeotM25M2512/1985 => 07/1990--PeugeotM26M2608/1990 => 01/1994--VolvoV70V7006/1987 => 07/1990--