• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

DISPOSITIVO LLENADO/DRENAGE DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN - CLA

Referencia AC1020

AC1020

 

Este dispositivo móvil permite drenar, comprobar la estanqueidad, limpiar, crear un vacío para purgar el circuito de refrigeración y llenarlo, gracias a su sistema venturi acoplado a un manómetro.
Garantiza una intervención ecológica ya que se recupera casi todo el refrigerante utilizado en el sistema de refrigeración, permitiendo al usuario desmontar cualquier componente del motor sin necesidad de flujo de refrigerante.

Intervención temprana. No hay contaminación del suelo.

 

Características
- 2 depósitos independientes de 15 litros para el almacenamiento de líquidos nuevos y contaminados
- 2 manómetros para el control de los depósitos
- conexión al depósito de expansión mediante un adaptador cónico
- 3 tubos de inmersión de diferentes longitudes 
- 4 ruedas giratorias
- peso: 43kg

 

Funciones
- extracción de líquidos usados
- depresión
- relleno de líquido nuevo
- drenaje del tanque de líquido usado
- drenaje del tanque de líquido nuevo

 

Accesorios opcionales :
- AC1021 : Adaptadores llenado/drenaje sistema de refrigeracion con mangueras
- AC1022 : Adaptador de drenaje del sistema de refrigeración por gravedad

Documentation

Product information

CARACTERISTICAS
Weight6,5 kg
Longitud 1610 mm
Altura430 mm
Ancho 11350 mm
Warranty period (years)2