AC1020
Este dispositivo móvil permite drenar, comprobar la estanqueidad, limpiar, crear un vacío para purgar el circuito de refrigeración y llenarlo, gracias a su sistema venturi acoplado a un manómetro.
Garantiza una intervención ecológica ya que se recupera casi todo el refrigerante utilizado en el sistema de refrigeración, permitiendo al usuario desmontar cualquier componente del motor sin necesidad de flujo de refrigerante.
Intervención temprana. No hay contaminación del suelo.
Características :
- 2 depósitos independientes de 15 litros para el almacenamiento de líquidos nuevos y contaminados
- 2 manómetros para el control de los depósitos
- conexión al depósito de expansión mediante un adaptador cónico
- 3 tubos de inmersión de diferentes longitudes
- 4 ruedas giratorias
- peso: 43kg
Funciones :
- extracción de líquidos usados
- depresión
- relleno de líquido nuevo
- drenaje del tanque de líquido usado
- drenaje del tanque de líquido nuevo
Accesorios opcionales :
- AC1021 : Adaptadores llenado/drenaje sistema de refrigeracion con mangueras
- AC1022 : Adaptador de drenaje del sistema de refrigeración por gravedad
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
CARACTERISTICAS | |
---|---|
Longitud 1 | 610 mm |
Altura | 430 mm |
Ancho 1 | 1350 mm |
Warranty period (years) | 2 |
Weight | 6,5 kg |