Una gama dedicada, un dominio sin precedentes en los RODAMIENTOS DE COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO con destino al mercado del recambio.
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Weight | 0,095 kg |
| Diámetro interior 1 | 30 mm |
| Ancho 1 | 18 mm |
| Diámetro exterior 1 | 47 mm |
| Compresor del aire acondicionado | Sanden TR70 |
| Tipo de rodamiento | Renforce |