Una gama dedicada, un dominio sin precedentes en los RODAMIENTOS DE COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO con destino al mercado del recambio.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Diámetro interior 1 | 30 mm |
| Ancho 1 | 23 mm |
| Diámetro exterior 1 | 55 mm |
| Compresor del aire acondicionado | 10PA17C - 7SB16C - Harrison A6/ GM A6 - PXE16 - SD7H15 - SD7V16 - Zexel DCW17B - Zexel DCW17D |
| Weight | 0,205 kg |