Una gama dedicada, un dominio sin precedentes en los RODAMIENTOS DE COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO con destino al mercado del recambio.
Este kit contiene la(s) siguiente(s) referencia(s)
- 2TS2-DF07R17LLA4#16
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Diámetro interior 1 | 35 mm |
| Diámetro exterior 1 | 50 mm |
| Ancho 1 | 20 mm |
| Compresor del aire acondicionado | 10PA17C - 7SB16C - Bosch DV14 - Harrison V5 - SD505 - SD6V12 - SD709 - SD7H13 - SD7H15 - SD7V12 - SD |
| Weight | 0,1 kg |