Una gama dedicada, un dominio sin precedentes en los RODAMIENTOS DE COMPRESORES DE AIRE ACONDICIONADO con destino al mercado del recambio.
Documentation
Product information
| CARACTERISTICAS | |
|---|---|
| Weight | 0,152 kg |
| Ancho 1 | 24 mm |
| Diámetro interior 1 | 40 mm |
| Diámetro exterior 1 | 57 mm |
| Compresor del aire acondicionado | Sanden Mitsubishi FXA105VS /FX80 |