Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).
We apologise for any inconvenience caused.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Manguito de desmontaje
AH2236G - SNR
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cesta
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d1 - Diámetro interior del manguito
170 mm
d - Diámetro interior
180 mm
B1 - Largo del manguito
105 mm
B4 - Longitud total de desmontaje
110 mm
G - Designación del roscado
M190X3
IG - Largo del roscado del manguito
17 mm
G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceite