Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Diámetro interior del manguito | 180 mm |
| d - Diámetro interior | 190 mm |
| B1 - Largo del manguito | 112 mm |
| B4 - Longitud total de desmontaje | 117 mm |
| G - Designación del roscado | M200X3 |
| IG - Largo del roscado del manguito | 18 mm |
| G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceite | - |
| Peso | 3,8 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Rodamiento aspciado | 22238 |
| Tipo de diámetro interior | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Referencia de la tuerca asociada | KM40 |
| Designation of the associated blocking device | MB36 |
| Referencia de la tuerca | KM36 |
| Referenica de la tuerca hidráulica asociado | HMV40 EBF |