Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Diámetro interior del manguito | 190 mm |
| d - Diámetro interior | 200 mm |
| B1 - Largo del manguito | 170 mm |
| B4 - Longitud total de desmontaje | 177 mm |
| G - Designación del roscado | Tr220X4 |
| IG - Largo del roscado del manguito | 30 mm |
| Peso | 7,55 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Rodamiento aspciado | 22340 |
| Tipo de diámetro interior | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Referencia de la tuerca asociada | HM44T |
| Designation of the associated blocking device | MB38 |
| Referencia de la tuerca | KM38 |
| Referenica de la tuerca hidráulica asociado | HMV44 EBF |