Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Manguito de desmontaje
AH24032 - SNR
Documentation
Product information
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Marca
SNR
d1 - Diámetro interior del manguito
150 mm
d - Diámetro interior
160 mm
B1 - Largo del manguito
95 mm
B4 - Longitud total de desmontaje
106 mm
G - Designación del roscado
M170X3
IG - Largo del roscado del manguito
15 mm
G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceite