Manguito de desmontaje

AH24038 - SNR

AH24038

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito180 mm
d - Diámetro interior190 mm
B1 - Largo del manguito118 mm
B4 - Longitud total de desmontaje131 mm
G - Designación del roscadoM200X3
IG - Largo del roscado del manguito18 mm
G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceite-
Peso3,46 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado24038
Tipo de diámetro interiorConique 1:30
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaKM40
Designation of the associated blocking deviceMB36
Referencia de la tuercaKM36
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV40 EBF