Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Manguito de desmontaje

AH24132 - SNR

AH24132

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito150 mm
d - Diámetro interior160 mm
B1 - Largo del manguito124 mm
B4 - Longitud total de desmontaje135 mm
G - Designación del roscadoM170X3
IG - Largo del roscado del manguito15 mm
G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceite-
Peso3 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado24132
Tipo de diámetro interiorConique 1:30
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaKM34
Designation of the associated blocking deviceMB30
Referencia de la tuercaKM30
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV34 EBF