Manguito de desmontaje

AH3036 - SNR

AH3036

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito170 mm
d - Diámetro interior180 mm
B1 - Largo del manguito92 mm
B4 - Longitud total de desmontaje98 mm
G - Designación del roscadoM190X3
IG - Largo del roscado del manguito17 mm
G1 - Designación roscado de los agujeros para inyección de aceite-
Peso2,81 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado23036
Tipo de diámetro interiorConique 1:12
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaKM38
Designation of the associated blocking deviceMB34
Referencia de la tuercaKM34
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV38 EBF