Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Diámetro interior del manguito | 35 mm |
| d - Diámetro interior | 40 mm |
| B1 - Largo del manguito | 29 mm |
| B4 - Longitud total de desmontaje | 32 mm |
| G - Designación del roscado | M45X1.5 |
| IG - Largo del roscado del manguito | 6 mm |
| Peso | 0,09 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Rodamiento aspciado | 21308, 22208, 1308, 2208 |
| Tipo de diámetro interior | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Referencia de la tuerca asociada | KM9 |
| Designation of the associated blocking device | MB7 |
| Referencia de la tuerca | KM7 |