Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Diámetro interior del manguito | 65 mm |
| d - Diámetro interior | 70 mm |
| B1 - Largo del manguito | 43 mm |
| B4 - Longitud total de desmontaje | 47 mm |
| G - Designación del roscado | M75X2 |
| IG - Largo del roscado del manguito | 8 mm |
| Peso | 0,25 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Rodamiento aspciado | 21314, 22214, 1314, 2214 |
| Tipo de diámetro interior | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Referencia de la tuerca asociada | KM15 |
| Designation of the associated blocking device | MB13 |
| Referencia de la tuerca | KM13 |
| Referenica de la tuerca hidráulica asociado | HMV15 EBF |