Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Diámetro interior del manguito | 75 mm |
| d - Diámetro interior | 80 mm |
| B1 - Largo del manguito | 48 mm |
| B4 - Longitud total de desmontaje | 52 mm |
| G - Designación del roscado | M90X2 |
| IG - Largo del roscado del manguito | 8 mm |
| Peso | 0,37 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Rodamiento aspciado | 21316, 22216, 1316, 2216 |
| Tipo de diámetro interior | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Referencia de la tuerca asociada | KM18 |
| Designation of the associated blocking device | MB15 |
| Referencia de la tuerca | KM15 |
| Referenica de la tuerca hidráulica asociado | HMV18 EBF |