Manguito de desmontaje

AHX2310 - SNR

AHX2310

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito45 mm
d - Diámetro interior50 mm
B1 - Largo del manguito50 mm
B4 - Longitud total de desmontaje53 mm
G - Designación del roscadoM55X2
IG - Largo del roscado del manguito9 mm
Peso0,21 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado22310, 2310
Tipo de diámetro interiorConique 1:12
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaKM11
Designation of the associated blocking deviceMB9
Referencia de la tuercaKM9
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV11 EBF