Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d1 - Diámetro interior del manguito | 50 mm |
| d - Diámetro interior | 55 mm |
| B1 - Largo del manguito | 54 mm |
| B4 - Longitud total de desmontaje | 57 mm |
| G - Designación del roscado | M60X2 |
| IG - Largo del roscado del manguito | 10 mm |
| Peso | 0,25 kg |

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Rodamiento aspciado | 22311, 2311 |
| Tipo de diámetro interior | Conique 1:12 |
| CROSS SELLING | | Referencia de la tuerca asociada | KM12 |
| Designation of the associated blocking device | MB10 |
| Referencia de la tuerca | KM10 |
| Referenica de la tuerca hidráulica asociado | HMV12 EBF |