Manguito de desmontaje

AHX2312 - SNR

AHX2312

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d1 - Diámetro interior del manguito55 mm
d - Diámetro interior60 mm
B1 - Largo del manguito58 mm
B4 - Longitud total de desmontaje61 mm
G - Designación del roscadoM65X2
IG - Largo del roscado del manguito11 mm
Peso0,3 kg
undefined
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Rodamiento aspciado22312, 2312
Tipo de diámetro interiorConique 1:12
CROSS SELLING
Referencia de la tuerca asociadaKM13
Designation of the associated blocking deviceMB11
Referencia de la tuercaKM11
Referenica de la tuerca hidráulica asociadoHMV13 EBF